SWM1063
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SWM1063__SALL__AIN__V5.png)
Uhlové výkyvné jednotky
Séria SWM1000
"Štíhly"
- Optimalizovaný tvar
Jednotku prispôsobenú na portálovú nápravu môžete priestorov úsporne integrovať do vášho stroja - Veľká upínacia príruba
Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie následných nástrojov - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Powerstop
- IP30
- Senzor magnetického poľa
- Polohovanie 2 polohy
Technické údaje
Uhol výkyvu | 90 [°] |
Uhol výkyvu nastaviteľný +/- | 3 [°] |
Moment otáčania 0° | 64 [Nm] |
Moment otáčania 45° | 39 [Nm] |
Moment otáčania 90° | 64 [Nm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [°] |
Doba výkyvu bez záťaže nadstavby | 0.6 [s] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 340 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 3.5 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_SWM1000__SALL__AIN__V3.png)
- upevnenie a polohovanie
- pohon
dvojčinný pneumatický valec - škrtiace skrutkovanie
pre reguláciu rýchlosti obsiahnuté v objeme dodávky - nastaviteľná koncová poloha
koncové polohy nastaviteľné o +/- 3° - prípojná príruba
pre pripojenie podľa špecifických aplikácií zákazníka - prenos sily 90° výkyvom
princíp lomenej páky - patentovaný hydraulický tlmič nárazov
nastaviteľné tlmenie koncových polôh