Smart Communication Module
Séria SCM

  • Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
  • Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Linkcez 24 V digitálne I/O
  • Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
  • Súprava káblov pripravená na pripojenie pre príslušný typ ovládača
  • V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
  • V závislosti od požadovanej flexibility možno na jednom chápadle použiť až 15 rôznych obrobkov. Prípadne sa môžu použiť dve chápadlá.
Objednávka č.Vhodné pre typ robotVhodné pre typ kontroléraIO logika
SCM-C-00-00-ANezávisle od výrobcuNezávisle od výrobcuPNP
SCM-C-01-00-AUniversal RobotsUniverzálne roboty - OEMPNP
SCM-C-02-01-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000PNP
SCM-C-02-02-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000 NPNNPN
SCM-C-02-11-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-microPNP
SCM-C-02-12-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-micro NPNNPN
SCM-C-03-01-ADENSODenso - RC8A (ručné IO)PNP
SCM-C-05-00-AABB CRB 15000 GoFaABB - OmniCore C30PNP
SCM-C-05-10-AABB CRB 1100 SWIFTIABB - OmniCore C30/C90XTPNP
SCM-C-05-20-AABB IRB1100ABB - OmniCore C30/C90XTPNP
  1. Status Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
  3. Digitálny vstup Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
  4. IO-Link/zariadenie 1 Spojovací modul chápadla 1
  5. Digitálny výstup Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
  6. IO-Link/zariadenie 2 Spojovací modul chápadla 2
  7. Napájanie Zdroj napätia SCM ako aj chápadla