VE10-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_VE10__SALL__AIN__V2.png)
Rozdeľovače
Séria VE
- Mechanické nútené riadenie
Zaručuje procesnú bezpečnosť vašej aplikácie, pretože odseparovať a prepustiť sa môže len jediný obrobok - Tu rozhodujete vy!
Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa alebo indukčných približovacích spínačov: Narozdiel od štandardných výrobkov máte pri výbere voľnú roku! - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na šmýkadlo | 10 [mm] |
Sila pri vysúvaní | 40 [N] |
Sila pri zasúvaní | 30 [N] |
Samozvernosť | mechanická |
Čas cyklu | 0.04 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 3 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.16 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_SOM_SCH_FUN_VE__SALL__AIN__V3_c845aaf0d3.png)
- štvorhranné vedenie
stabilné, pre zachytenie síl a momentov - prst
z kalenej ušľachtilej ocele - pripojenie
otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača - blokovanie
integrované, mechanické nútené ovládanie - Prívod energie
možný z viacerých strán - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce - permanentný magnet
namontovaný ako vysielač signálu v priestore piesta - Permanentný magnet
drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa