gumené prítlačné diely
Séria DG
- k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
- baliaca jednotka obsahuje 6 ks
Veľkosť inštalácie: DG6 | ||||
Objednávka č. | Ø d1 | Rozmer L1 | Rozmer L2 | |
---|---|---|---|---|
DG6 | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG6SI | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: DG10 | ||||
Objednávka č. | Ø d1 | Rozmer L1 | Rozmer L2 | |
DG10 | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG10SI | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: DG16 | ||||
Objednávka č. | Ø d1 | Rozmer L1 | Rozmer L2 | |
DG16 | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG16SI | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: DG20 | ||||
Objednávka č. | Ø d1 | Rozmer L1 | Rozmer L2 | |
DG20 | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG20SI | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] |