DG16
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_SER_DG__SALL__AIN__V1_72d4a396f2.png)
gumené prítlačné diely
Séria DG
- k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
- baliaca jednotka obsahuje 6 ks
Technické údaje
Ø d1 | 16m6 [mm] |
Rozmer L1 | 5 [mm] |
Rozmer L2 | 3.5 [mm] |
Materiál | NBR |
Farba | čierna |
Odolné voči horúčave až do max. | 120 [°C] |
Tvrdosť Shore | 65 +/- 3 |