DG20SI
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_SER_DG__SALL__AIN__V1_72d4a396f2.png)
gumené prítlačné diely
Séria DG
- k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
- baliaca jednotka obsahuje 6 ks
Technické údaje
Ø d1 | 20m6 [mm] |
Rozmer L1 | 5 [mm] |
Rozmer L2 | 3.5 [mm] |
Materiál | Silikón |
Farba | modrá |
Odolné voči horúčave až do max. | 200 [°C] |
Tvrdosť Shore | 60 +/- 5 |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť