XYR1200-B

Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000

  • Nastaviteľná vyrovnávacia sila a zdvih
    Pomocou nastavovacích skrutiek môžete vlastnosti vyrovnávača prispôsobiť na daný prípad použitia vo veľmi krátkom čase
  • Plochá konštrukcia
    Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí
  • Stredové a výstredné zafixovanie
    V závislosti od požiadavky môžete polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť. Pomôcka pre optimálne procesy
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 200
Zdvih X/Y-úroveň +/-12.5 [mm]
Pridržiavacia sila centrovaná3000 [N]
Pridržiavacia sila decentrovaná1250 [N]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Prevádzkový tlak1 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus centrovaná323 [cm³]
Objem valca na cyklus decentrovaná173 [cm³]
Hmotnostný moment zotrvačnosti2217.0 [kgcm²]
Hmotnosť18 [kg]
Výhody podrobne
  1. registrácia polohy piesta
    pomocou senzorov magnetického poľa k dispozícii ako príslušenstvo
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 najmenšia konštrukčná výška
  3. vyrovnávacia sila
    regulovateľná pomocou nastavovacej skrutky
  4. vyrovnávací zdvih
    plynule nastaviteľný (od konštrukčnej veľkosti 1063)
  5. blokovací piest
    centricky pomocou kužeľa piesta
  6. mimostredové zovretie
    pomocou pneumatického piesta upnutím trecou silou
  7. lineárne vedenie
    pre zachytenie vysokých síl a momentov
  8. vyrovnávacie platne
    pre vyrovnávanie chýb polohy v smere XY