Vyrovnávanie osí
Séria FGR

  • Ľahký spájací proces
    Ľahký chod vám umožní vykonávať aj tie najjemnejšie spájacie procesy vo veľmi krátkom čase
  • Jednočinný pneumatický valec
    Pre jednoduché ovládanie a menší počet potrebných hadíc
  • Stredové a výstredné zafixovanie
    Pre optimálny priebeh procesu môžete (v závislosti od požiadavky) polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť
Veľkosť inštalácie: FGR1040
Objednávka č.Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1Odchýlka horizontálna +/-Max. uhol natočenia
FGR1040TK 402 [mm]12 [°]
Veľkosť inštalácie: FGR1050
Objednávka č.Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1Odchýlka horizontálna +/-Max. uhol natočenia
FGR1050TK 504 [mm]9 [°]
  1. Prívod energie
    centrovanie
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  4. pohon excentrickým zovretím
    jednočinný pneumatický valec s trecím kotúčom
  5. pohon centrovaním
    tri jednočinné pneumatické valce s kužeľovým piestom s rozstupom 120°
  6. prívod energie
    excentrické zovretie
  7. Prenos sily
    priamo a s malými stratami pomocou kužeľa /trecieho kotúča
  8. vyrovnávanie
    bezsilové vyrovnávanie nepresností polohy zdvih až do +/- 4 mm vyrovnávacieho zdvihu