FGR1040

Vyrovnávanie osí
Séria FGR

  • Ľahký spájací proces
    Ľahký chod vám umožní vykonávať aj tie najjemnejšie spájacie procesy vo veľmi krátkom čase
  • Jednočinný pneumatický valec
    Pre jednoduché ovládanie a menší počet potrebných hadíc
  • Stredové a výstredné zafixovanie
    Pre optimálny priebeh procesu môžete (v závislosti od požiadavky) polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 40
Odchýlka horizontálna +/-2 [mm]
Max. uhol natočenia12 [°]
Pridržiavacia sila centrovaná120 [N]
Pridržiavacia sila decentrovaná50 [N]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Hmotnosť0.84 [kg]
Výhody podrobne
  1. Prívod energie
    centrovanie
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  4. pohon excentrickým zovretím
    jednočinný pneumatický valec s trecím kotúčom
  5. pohon centrovaním
    tri jednočinné pneumatické valce s kužeľovým piestom s rozstupom 120°
  6. prívod energie
    excentrické zovretie
  7. Prenos sily
    priamo a s malými stratami pomocou kužeľa /trecieho kotúča
  8. vyrovnávanie
    bezsilové vyrovnávanie nepresností polohy zdvih až do +/- 4 mm vyrovnávacieho zdvihu