FGR1050
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_BAU_FGR__SALL__AIN__V2_44641eb790.png)
Vyrovnávanie osí
Séria FGR
- Ľahký spájací proces
Ľahký chod vám umožní vykonávať aj tie najjemnejšie spájacie procesy vo veľmi krátkom čase - Jednočinný pneumatický valec
Pre jednoduché ovládanie a menší počet potrebných hadíc - Stredové a výstredné zafixovanie
Pre optimálny priebeh procesu môžete (v závislosti od požiadavky) polohu vyrovnávača upnúť alebo centrálne zamknúť
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Odchýlka horizontálna +/- | 4 [mm] |
Max. uhol natočenia | 9 [°] |
Pridržiavacia sila centrovaná | 250 [N] |
Pridržiavacia sila decentrovaná | 140 [N] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnosť | 1.8 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_SOM_SCH_FUN_FGR__SALL__AIN__V3_9ff9681f93.png)
- Prívod energie
centrovanie - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - pohon excentrickým zovretím
jednočinný pneumatický valec s trecím kotúčom - pohon centrovaním
tri jednočinné pneumatické valce s kužeľovým piestom s rozstupom 120° - prívod energie
excentrické zovretie - Prenos sily
priamo a s malými stratami pomocou kužeľa /trecieho kotúča - vyrovnávanie
bezsilové vyrovnávanie nepresností polohy zdvih až do +/- 4 mm vyrovnávacieho zdvihu