2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria LWR
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
- Použitie v kombinácii s Match - Moduly robota (digitálne I/O/IO-Link/RS485)
- Optimálne pre aplikácie, ako je zdravotnícka technika/laboratórna automatizácia, montáž, elektronický priemysel atď.
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Pripájanie | Prevádzková teplota | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-23-00001-A | 6 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00002-A | 10 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00003-A | 13 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00004-A | 16 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00005-A | 6 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00006-A | 10 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00007-A | 13 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00008-A | 16 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] |