WER3000LLA08-00

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné preVoľný diel
Druh spojeniazástrčkové spojenie
Prevádzkové napätie630/125 [V]
Menovitý prúd15/6 [A]
Počet kontaktov(3+PE) / 4
FunkciaZaťažovací prúd
SériaWER3000
Typ prenosuelektrický
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Typ pripojeniaZdierka
Prípojný závitM23
Spájacia sila30 [N]
Sila rozpojenia30 [N]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.41 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER3000FLA08-00 (3+PE) / 4 Okrúhly konektor M23