WER3000FLA08-00
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FLA08-00__SALL__AIN__V1_d1c9313836.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
Prevádzkové napätie | 630/125 [V] |
Menovitý prúd | 15/6 [A] |
Počet kontaktov | (3+PE) / 4 |
Funkcia | Zaťažovací prúd |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Spájacia sila | 30 [N] |
Sila rozpojenia | 30 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.35 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA08-00 | (3+PE) / 4 | Okrúhly konektor | M23 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() |