RSTVLM23G08S-B
Okrúhly konektor
Séria RSTV
Technické údaje
Počet kontaktov | 8 |
Séria | RSTV |
Druh pripojeniaen | Krimpovacie kontakty |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 0.16 [kg] |