RSTVLM23G08B-B
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_SOM_BIL_ART_RSTVLM23G06B-B__SALL__AIN__V1_7117ed43d2.png)
Okrúhly konektor
Séria RSTV
Technické údaje
Počet kontaktov | 8 |
Séria | RSTV |
Druh pripojeniaen | Krimpovacie kontakty |
Typ pripojenia | Zdierka |
Prípojný závit | M23 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 0.2 [kg] |