GPD5008N-IL-10-A
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000IL
"Hybrid"
- Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
- Zníženie doby cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
- Napojenie iba prostredníctvom pneumatického vedenia a kábla IO-Link
- Integrovaná technológa ventilov, senzorika, indikácia stavu, kontrola tlaku a teploty
- Rozpoznanie dielov v rozsahu +/- 0,05 mm s voľne naučiteľným tolerančným rozsahom
- Možnosť programovania 32 záznamov o obrobkoch
- Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
- Až 30 miliónov cyklov bez potreby údržby
Vybavenie/možnosti
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- IO link
- Technológia ventilov integrovaná
Technické údaje
Pripájanie | IO-Link |
Zdvih na čeľusť | 8 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 1260 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť | 1340 [N] |
Max. počet cyklov | 210 |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0.7 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 125 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | +5 ... +50 [°C] |
Objem valca na cyklus | 51 [cm³] |
Technológia ventilov integrovaná | Áno |
Snímanie polohy integrované | Áno |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 0.10 [A] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
Hmotnosť | 1.3 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- Nútený klinový hákový mechanizmus
vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí - Dvojlamelové utesnenie
IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť - integrované poistenie uchopovacej sily
Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor - Integrovaná technológia ventilov
Ovládanie chápadla prostredníctvom napojeného stlačeného vzduchu - Integrovaný riadiaci modul
Jednokáblové riešenie cez IO Link Možnosť odčítať tlak, teplotu, polohu a ďalšie parametre