DSV06
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_SOM_BIL_ART_dsv06__SALL__AIN__V1_d8683296fa.png)
poistné tlakové ventily
Séria DSV
- Udržanie polohy dvojnásobne pôsobiaceho regulačného valca pri výpadku prevádzkového tlaku
- Ventil sa skladá z 2 spätných ventilov, ktoré je možné pneumaticky odblokovať
Technické údaje
Vonkajší Ø pripájacej hadice | 6 [mm] |
Prevádzkový tlak | 1 ... 16 [bar] |
Prevádzková teplota | 0 ... +140 [°C] |
Hmotnosť | 0.021 [kg] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť