MGD812NC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGD812__SALL__AIN__V4.png)
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria MGD800
"Šikovný"
- Možnosť realizácie takmer až o 100 % dlhších uchopovacích čeľustí v porovnaní so štandardnými výrobkami
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike - Najlepší pomer ceny a výkonu
Znižuje vaše obstarávacie náklady a urýchľuje ROI (návratnosť investícií) vašej aplikácie - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP40
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 12 [mm] |
Uchopovacia sila zavrieť | 1420 [N] |
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 290 [N] |
Doba zatvárania | 0.12 [s] |
Doba otvárania | 0.17 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 97 [cm³] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/4/b/csm_SOM_SCH_FUN_MGD800__SALL__AIN__V3_4118bc26a3.png)
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prívod energie
možný z viacerých strán - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803) - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov