GH76100

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH7000

"Silný"

  • Veľká uchopovacia sila
    Vďaka veľkej uchopovacej sile môžete pri vašej aplikácii bezpečne manipulovať aj s tými najťažšími obrobkami
  • Vysoké momentové zaťaženie
    Lineárne vedenie pre vysoké zaťaženia zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP64
  • Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť100 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť8000 [N]
Uchopovacia sila otvoriť8500 [N]
Doba zatvárania1.5 [s]
Doba otvárania1.5 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus3040 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hmotnosť37 [kg]
Výhody podrobne
  1. spínacia vačka
    pre registráciu polohy
  2. vodiaci vozík a stierač
    pre nasadenie za extrémnych podmienok
  3. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  4. presné lineárne vedenie
    ideálne pre najvyššie priečne sily a zaťaženia dvojnásobne poistený proti pretočeniu
  5. nastaviteľná zvierkovnica
    upevnenie pre induktívny spínač priblíženia pre registráciu čeľustí chápadla
  6. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  7. Synchronizácia
    pomocou pastorka a ozubenej tyče
  8. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce