RBPS2500-A

Upínací prvok
Séria RBPS

  • bezchybné snímanie
    Snímanie otvoreného/zatvoreného stavu (voliteľne)
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Technické údaje
Prídržná sila18000 [N]
Ø hriadeľa25 [mm]
Smer montážez prednej strany
Zadržiavací krútiaci moment140 [Nm]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť9.6 [kg]
Výhody podrobne
  1. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a kliešťami
  2. Kliešte na upínanie a brzdenie
    pritlačí sa na kruhové vedenie
  3. Teleso
  4. Pneumatický piest
    prstencový piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  5. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  6. veko
  7. Drážka pre registráciu (od veľkosti RBPS12)
    Upevnenie a polohovanie senzora magnetického poľa (voliteľne)