TPS160
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SER_TPS__SALL__AIN__V2_566ec1bc4e.png)
Upínací prvok
Séria TPS
- nezávislý od výrobcu
pre kruhové a hriadeľové vedenia - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov Interné pohlcovanie krútiaceho momentu hriadeľ bez opotrebenia - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Technické údaje
Ø hriadeľa | 160 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Zadržiavací krútiaci moment | 400 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 11 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_TPS__SALL__AIN__V3_31e3fce1bb.png)
- Upínací kotúč
na pripevnenie s hriadeľom - Upínacie segmenty
zafixuje upínací kotúč v rámci prvku - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - Pneumatický piest
prstencový piest pohybuje upínacie segmenty v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku