Upínací prvok
Séria TPS
- nezávislý od výrobcu
pre kruhové a hriadeľové vedenia - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov Interné pohlcovanie krútiaceho momentu hriadeľ bez opotrebenia - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Veľkosť inštalácie: TPS050 | ||||
Objednávka č. | Ø hriadeľa | Prevádzkový tlak min. | Zadržiavací krútiaci moment | |
---|---|---|---|---|
TPS050 | 50 [mm] | 4 [bar] | 60 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: TPS060 | ||||
Objednávka č. | Ø hriadeľa | Prevádzkový tlak min. | Zadržiavací krútiaci moment | |
TPS060 | 60 [mm] | 4 [bar] | 80 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: TPS080 | ||||
Objednávka č. | Ø hriadeľa | Prevádzkový tlak min. | Zadržiavací krútiaci moment | |
TPS080 | 80 [mm] | 5.5 [bar] | 140 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: TPS090 | ||||
Objednávka č. | Ø hriadeľa | Prevádzkový tlak min. | Zadržiavací krútiaci moment | |
TPS090 | 90 [mm] | 5.5 [bar] | 140 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: TPS120 | ||||
Objednávka č. | Ø hriadeľa | Prevádzkový tlak min. | Zadržiavací krútiaci moment | |
TPS120 | 120 [mm] | 5.5 [bar] | 180 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: TPS160 | ||||
Objednávka č. | Ø hriadeľa | Prevádzkový tlak min. | Zadržiavací krútiaci moment | |
TPS160 | 160 [mm] | 5.5 [bar] | 400 [Nm] | |
Veľkosť inštalácie: TPS200 | ||||
Objednávka č. | Ø hriadeľa | Prevádzkový tlak min. | Zadržiavací krútiaci moment | |
TPS200 | 200 [mm] | 5.5 [bar] | 500 [Nm] |
- Upínací kotúč
na pripevnenie s hriadeľom - Upínacie segmenty
zafixuje upínací kotúč v rámci prvku - Teleso
- Pneumatický piest
prstencový piest pohybuje upínacie segmenty v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku