DKPS1160-00-A
Upínací prvok
Séria DKPS1000
- Vysoké prídržné sily bez prídavného vzduchu.
Zvýšená bezpečnosť zaistením
rotačnej osi. - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa - Počty cyklov, ktoré prekonávajú trhové požiadavky
Bez úniku vďaka osvedčenému tesneniu piesta.
Technické údaje
Ø hriadeľa | 160 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Zadržiavací krútiaci moment | 1000 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Doba zatvárania | 0.1 [s] |
Doba otvárania | 0.1 [s] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 5.7 [kg] |
Výhody podrobne
- Teleso
- Pripojenie telesa
Skrutkový spoj k pripojovacej konštrukcii - Piest
Špeciálne tvárnenie pre optimálne vychýlenie pružiny - Tanierové pružiny/hydraulický pružinový posilňovač
Na beztlakové vytvorenie prídržného momentu pomocou predpätia - Rozsah upnutia
Priame upnutie rotačnej osi - Pneumatický prípoj