LKPS2512IS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Upínací prvok
Séria LKPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Bezpečnostný prvok, zatvorený bez energie (NC)
Bezpečné brzdenie pri výpadku energie vďaka prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - úzky a nízky tvar
použitím piesta tvaru U - Maximálna flexibilita
Prídavné pripojenie vzduchu zhora - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.48 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - úzke teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku