LBPS3514ES2-A

Upínací prvok
Séria LBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • Bezpečnostný prvok, zatvorený bez energie (NC)
    Bezpečné brzdenie pri výpadku energie vďaka prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
    Prídavné pripojenie vzduchu zhora
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
PMIMSR35MSR..Ezobraziť variant
PMIMSR35MSR..LEzobraziť variant
PMIMSR35MSR..LSzobraziť variant
PMIMSR35MSR..Szobraziť variant
PMISMR35SMR..Ezobraziť variant
PMISMR35SMR..LEzobraziť variant
PMISMR35SMR..LSzobraziť variant
PMISMR35SMR..Szobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1900 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky1245
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku