LBPS3505BS2-LP-A

Upínací prvok
Séria LBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • Bezpečnostný prvok, zatvorený bez energie (NC)
    Bezpečné brzdenie pri výpadku energie vďaka prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
    Prídavné pripojenie vzduchu zhora
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR18… (valček)35R1822 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)35R1851 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)35R1853 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)35R1821 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)35R1824 (SLH)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1250 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky1245
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku