E-Mobility
Die Zimmer Group bietet Handhabungslösungen für alle Bereiche der E-mobilität
Die Fertigung von Elektrofahrzeugen stellt neue Anforderungen an die Produktionstechnik. Eine wirtschaftliche Fertigung von Batteriezellen und -paketen ist ein wichtiger Faktor, damit dieser Markt erfolgreich wachsen kann. Ein hoher Automationsgrad, wie er heute bereits in der Motorenfertigung vorzufinden ist, ist dafür unerlässlich. Der Wettlauf um die beste Fertigungstechnologie hat längst begonnen. Die Zimmer Group ist Entwicklungs- und Systempartner vieler namhafter Premiumhersteller und Anlagenbauer bei der Batteriefertigung, Modulmontage und Elektromotorenfertigung.
- Realisierte Projekte:
50 Projekte, 400 Greifer, 2000 Vorrichtungen - E-Mobilitätslösungen seit 2014
- Engineering Kompetenz:
Mehr als 100.000 h Engineering - Highlights:
Entwicklungspartner der Premium Automotive, OEM und Anlagebauer
Die Reduktion der CO2-Emissionen ist heute wichtiger denn je. Vom E-Scooter bis zum E-Truck. Die Zimmer Group bietet Lösungen für alle Bereiche.
MAGNETGREIFER FÜR RUNDZELLEN
ZELLFERTIGUNG FÜR E-MOBILITY
Platzsparend und kraftvoll
Das Greifen von Rundzellen in der Fertigung für Elektrofahrzeuge stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Rundzellen müssen im Prozess gerafft, das heißt möglichst eng zusammengeführt werden, um den begrenzten Bauraum im Fahrzeug optimal ausnutzen zu können. Dies ist nur möglich, wenn sich der Greifer im Schatten der Batterie befindet.
Dieses prozessrelevante Design wurde umgesetzt und mit einer Haltekraft von 65N kombiniert, wodurch die Rundzellen auch bei höchsten Beschleunigungen und Not-Halt sicher gehalten werden. Die geringe Resthaltekraft von unter 1N bei deaktivierten Magneten ermöglicht nicht nur ein prozesssicheres Ablegen, sondern erfüllt auch die Anforderungen an die technische Sauberkeit.
Der Baukastengedanke steht im Vordergrund, um den Greifer optimal an den jeweiligen Prozess anpassen zu können. Der Greifer kann sowohl mit einer Kolbenstellungsabfrage als auch mit einer Batterieanwesenheitserkennung kombiniert werden und es stehen Achskompensatoren zur Verfügung, die in Verbindung mit Zentrierplatten die in den verschiedenen Fertigungsprozessen auftretenden Fehlstellungen der Zellen ausgleichen.
Zimmer Group Lösungen enden nicht beim einzelnen Greifer. Der Baukastengedanke wird fortgeführt, sodass die KNOW-HOW FACTORY auch einbaufertige Systeme anbietet, mit denen alle Prozesse in dieser sensiblen Fertigung abgedeckt werden können.
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Zimmer_Group_EMobility_Batteriezellengreifer_Neuheit_1b85eb283f.png)