SPN112P6E4SD-B
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_ZIM_BIL_BAU_SPANNPLATTE-6-FACH__SALL__AIN__V2_afe7e31461.png)
Spannplatte
Serie
- Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
- Systembaugruppe mit hoher Präzision
- Integrierte Luftzuführung/-verteilung
- Integrierter PLUS-Anschluss
- Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
- Variable Befestigungsmöglichkeiten
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Technische Daten
Betriebsart | Pneumatisch |
Haltekraft max. | 6xM10/M12 |
Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
Einzugskraft | 6x4 [kN] |
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss | 6x10 [kN] |
Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
Verdrehsicherung | Ja |
PLUS-Anschluss | Ja |
Ausblasfunktion | Nein |
Kolbenstellungsabfrage | Nein |
Auflagenkontrolle | Nein |
Werkstoff | Edelstahl gehärtet / Stahl |
Gewicht | 60 [kg] |