Serie HF205-006
![](/fileadmin/_processed_/6/9/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V2_b208337e57.png)
Nennleistung S1: 34 kWNenndrehmoment S1: 83,7 Nmmax. Drehzahl: 14.000 rpm
- Wasserkühlung
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Angepasst für den Einsatz in Werkzeugmaschinen
- Geeignet für die Bearbeitung von Messing, Aluminium, Stahl und Gussiesen
Bestell-Nr. | Nennleistung S1 | Nenndrehmoment S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF205-006-001 | 34.0 [kW] | 83.7 [Nm] | ||
HF205-006-002 | 48.0 [kW] | 153.0 [Nm] |