Serie HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V2_c3f511aa96.png)
Nennleistung S1: 20 kWNenndrehmoment S1: 18,5 Nmmax. Drehzahl: 24.000 rpm
- Wasserkühlung
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Sehr hohe Leistungsdichte (Synchronmotor)
- Sehr hohes Drehmoment (Synchronmotor)
- Angepasst für den Einsatz in einem Schrägachskopf
- Geeignet für die Bearbeitung von Leichtmetall, Composites, Holz und Kunststoff
Bestell-Nr. | Nennleistung S1 | Nenndrehmoment S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF150-005-001 | 20.0 [kW] | 18.5 [Nm] | ||
HF150-005-002 | 20.0 [kW] | 14.3 [Nm] |