Serie HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_aec18d3935.png)
Nennleistung S1: 6 kWNenndrehmoment S1: 4,9 Nmmax. Drehzahl: 24.000 rpm
- Luftkühlung durch Elektrolüfter
- IO-Link Kommunikation
- Als Aggregateträger konzipiert
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Composites
Bestell-Nr. | Nennleistung S1 | Nenndrehmoment S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF145-001-001 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | ||
HF145-001-002 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | ||
HF145-001-003 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | ||
HF145-001-004 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | ||
HF145-001-005 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | ||
HF145-001-006 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] |