Serie HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V2_8749c1db3b.png)
Nennleistung S1: 9 kWNenndrehmoment S1: 7,3 Nmmax. Drehzahl: 24.000 rpm
- Wasserkühlung
- IO-Link Kommunikation
- Als Aggregateträger konzipiert
- Angepasst unter anderem für den Einsatz in einem Winkelkopf
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Geeignet für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Composites
Bestell-Nr. | Nennleistung S1 | Nenndrehmoment S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF125-002-001 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | ||
HF125-002-002 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] | ||
HF125-002-004 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | ||
HF125-002-005 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] |