Klemmelement
Serie MKR
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKR__SALL__AIN__V2_ba5d68fc44.png)
- herstellerunabhängig
für Rund- und Wellenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Bestell-Nr. | Haltekraft | Nennbetriebsdruck | Wellen-Ø | |
---|---|---|---|---|
MKR1000A | 650 [N] | 6 [bar] | 10 [mm] | |
MKR1200A | 650 [N] | 6 [bar] | 12 [mm] | |
MKR1500A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 15 [mm] | |
MKR1600A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 16 [mm] | |
MKR2000A | 1000 [N] | 6 [bar] | 20 [mm] | |
MKR2500A | 1200 [N] | 6 [bar] | 25 [mm] | |
MKR3000A | 1750 [N] | 6 [bar] | 30 [mm] | |
MKR3200A | 1850 [N] | 6 [bar] | 32 [mm] | |
MKR4000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 40 [mm] | |
MKR5000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 50 [mm] | |
MKR6000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 60 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_ZIM_SCH_FUN_MKR__SALL__AIN__V3_ffce2a9ae9.png)
- Rundführung
passend für Rund- und Wellenführungen - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
wird an die Rundführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung