DKHS1180-00-A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_DKHS1000__SALL__AIN__V2_f8d53e16a2.png)
Klemmelement
Serie DKHS1000
- Höchste Genauigkeit in rotativen Achsen
Keine beweglichen Funktionsbauteile und somit spielfrei Antrieb kann aus der Regelung genommen werden - Schnellste Schließzeit und drucklose Sicherheitsfunktion
Aufgrund geringem Schluckvolumen und Eigenspannung des Gehäuses - Marktübertreffende Zyklenzahlen
Gehäuseverformung im dauerfesten elastischen Bereich
Technische Daten
Wellen-Ø | 180 [mm] |
Haltemoment bei 1 arcsec | 800 [Nm] |
Haltemoment bei 5 arcsec | 1300 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck min. | 100.0 [bar] |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Schließzeit | 0.03 [s] |
Öffnungszeit | 0.05 [s] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 6 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_SCH_FUN_DKHS1000__SALL__AIN__V2_afa6b12c55.png)
- Gehäuse
Haltemoment durch vorgespannten Werkzeugstahl - Gehäuseanbindung
Verschraubung an die Anschlusskonstruktion - Klemmbereich
Spielfreies Klemmen der Rotationsachse - Druckkammer
Öffnet das Element unter Hydraulikdruck - Wellenanbindung
Anbindung an die Rotationsachse - Dichtung
Vorgespannt und selbstverstärkend unter Druck - Halteblech
Schützt und hält die Dichtung in Position - Hydraulikanschluss
Abdichtung durch O-Ring und umliegenden Schneidring