UBPS6510BS1L
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
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7700 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 9200 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |