UBPS6510AS1L
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
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7700 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 9200 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |