UBPS6505AS1L-LP
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
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 65 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 65 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 65 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 65 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 5850 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |