UBPS6504FS1L-LP
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
NSK | RA(R1A) | 65 | RAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 65 | RAA..BN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 65 | RAA..EM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 65 | RAA..GM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 5850 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |