UBPS6503AS1LA
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
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7700 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 227 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 9200 [N] |
Gewicht | 15 [kg] |