UBPS6501PS1LA
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
THK | SVR | 65 | SVR..C | Variante anzeigen |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | Variante anzeigen |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | Variante anzeigen |
THK | SVR | 65 | SVR..R | Variante anzeigen |
THK | SVS | 65 | SVS..C | Variante anzeigen |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | Variante anzeigen |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | Variante anzeigen |
THK | SVS | 65 | SVS..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7700 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 233 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 9200 [N] |
Gewicht | 11 [kg] |