UBPS6501IS1L-LP
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
THK | SNR | 65 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 65 | SNR..R | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 65 | SNS..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 5850 [N] |
Gewicht | 12 [kg] |