UBPS5515BS1L
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
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AA | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AAL | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AB | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | ABL | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | BA | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | BAL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 7600 [N] |
Gewicht | 8.4 [kg] |