UBPS5514KS1LA-LP
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
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 215 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 4800 [N] |
Gewicht | 8.8 [kg] |