UBPS5514KS1L-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Klemmelement
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | Variante anzeigen |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 4800 [N] |
Gewicht | 8.4 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden - Integriertes Ventil (optional)
bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge