UBPS5514ES1L-LP
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
PMI | MSR | 55 | MSR..E | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 55 | MSR..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 55 | MSR..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 55 | MSR..S | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 55 | SMR..E | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 55 | SMR..LE | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 55 | SMR..LS | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 55 | SMR..S | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 5850 [N] |
Gewicht | 8.7 [kg] |