UBPS5514CS1L
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
SBC | SBG | 55 | SBG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 55 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 55 | SBG..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 55 | SBG..SLL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 7600 [N] |
Gewicht | 8.4 [kg] |