UBPS5514AS1L-LP
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
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRS..LR | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..L | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..LW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCS..W | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 4800 [N] |
Gewicht | 8.4 [kg] |