UBPS5510BS1LA-LP
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
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 215 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 4800 [N] |
Gewicht | 8.8 [kg] |