UBPS5510AS1L
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
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 7600 [N] |
Gewicht | 8.7 [kg] |