UBPS5505BS1LA-LP
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
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 55 | R1822 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 55 | R1851 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 55 | R1853 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 55 | R1821 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R18… (Rolle) | 55 | R1824 (SLH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 217 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 5850 [N] |
Gewicht | 9.2 [kg] |